Login
Welkom in het myBuildings-portaal powered by ABB Ability™
Innovatief en individueel
Ervaar vandaag het slimme huis van morgen - met het beste comfort, veiligheid, design en energie-efficiëntie. Ontketen het volledige potentieel van uw Smarter Home System met myBuildings.
Verbind al uw smart-home-apparaten,
maak ze nog slimmer,
en gebruik extra services.
Functies
Veiligheid
Onze smart-home-systemen en toegang op afstand via myBuildings zijn door de VDE getest met betrekking tot gegevensbeveiliging en veilig bevonden.
Integratie externe apparatuur
Profiteer van de slimme aanbiedingen van onze partners – Philips Hue LED's zorgen voor het perfecte licht. Gebruik de spraaksturing via Alexa. Of integreer huishoudelijke apparaten van Miele of via Home Connect.
Toegang op afstand
Met de afstandsbediening profiteert u van een comfortabele mobiele toegang tot uw KNX-systeem. Met de toegang op afstand kunt u uw huis onderweg besturen.
Abonnementen
- Maak verbinding met je installateur zodat hij monitoring en onderhoud op afstand kan uitvoeren.
- Spraakbesturing: Alexa, Google, Siri
- Licht: Phillips Hue, Ledvance
- Geluid: Sonos
- Het weer: webgebaseerde weergegevens
- Huishoudelijke apparaten: Miele, Home Connect
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
- ABB-Welcome IP
- Busch-Controltouch® KNX
- ABB-AccessControl
Snapshots van het aanbellen worden opgeslagen in de cloud en de gebeurtenissen uit het verleden kunnen worden teruggezien via het myBuildings portaal
Deel uw systemen met in totaal 5 personen.
ONE
Gratis aanbod
1 household*
4 mobile apps**
1 huishouden* en 4 mobiele apps** (smartphone/tablet)
PLUS
Abonnement:
€ 2,49/maand of € 24,99/jaar
8 household*
10 mobile apps**
8 huishoudens* en 10 mobiele apps (smartphone/tablet)
*Een huishouden = max. 1 gateways per systeem: free@home® (Systeem Access Point V1 of V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway of Video Binnenstation 4.3 Wifi of SmartTouch 10) of ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (Busch-ControlTouch® KNX + Busch-VoiceControl® KNX).
**Een mobiele app betekent een geïnstalleerde en verbonden app, niet een geregistreerd apparaat (smartphone, tablet). Alle apps die verbonden zijn met myBuildings worden meegeteld. Dit omvat de free@home® (NEXT), de ABB-Welcome, de Busch-ControlTouch® KNX en de Busch-VoiceControl® KNX apps.