Login

Welkom in het myBuildings-portaal powered by ABB Ability™

Innovatief en individueel

Ervaar vandaag het slimme huis van morgen - met het beste comfort, veiligheid, design en energie-efficiëntie. Ontketen het volledige potentieel van uw Smarter Home System met myBuildings.

Verbind al uw smart-home-apparaten,
maak ze nog slimmer,
en gebruik extra services.

Functies

Veiligheid

Integratie externe apparatuur

Toegang op afstand

Smart Energy

Abonnementen

Smart Home Smart Energy
Prijzen en abonnementsfuncties

De ABB Smart Energy Management Solution (SEMS) wordt geleverd met een BASIC en een PREMIUM abonnement voor verschillende toepassingsdoeleinden. De voordelen en functies van beide abonnementen staan hieronder vermeld, op basis waarvan u kunt bepalen welke variant het beste bij uw behoeften past.

De Smart Energy abonnementen kunnen alleen worden gebruikt als de Smart EMS oplossing in uw land beschikbaar is.

BASIC

€ 49,99 / jaar

  • Prioritering van apparaten
  • Intelligente besturing van alle apparaten
  • Visualisatie van productie en verbruik (resolutie in het 10-secondenbereik)

PREMIUM

€ 74,99 / jaar

  • Alle functies van het basisabonnement
  • Energie-assistent met pushmeldingen
  • Integratie van auto's (SoC)
  • Energierapporten

x

Optimalisatie van zelfverbruik (7/7)
  • Integratie/optimalisatie van een willekeurig aantal apparaten
  • De prioritering van de geïntegreerde apparaten kan individueel worden aangepast
  • Besturing van de geïntegreerde apparaten in enkele seconden voor optimaal eigenverbruik
  • Aanmaken van handmatige planningen per apparaat
  • Bedrijfsmodi kunnen voor elk apparaat afzonderlijk worden ingesteld, bijv. apparaat alleen actief wanneer zonne-energie beschikbaar is, of alleen gebruikt met daluren (bijv. modi voor slimme stekkers)
  • Voorspelling van energieproductie op basis van machine learning (voorspelling van zonne-energie)
  • Optimalisatiesuggesties van de energie-assistent
Auto opladen / e-mobiliteit (6/7)
  • Talrijke aanpasbare oplaadmodi voor elektrische voertuigen
  • Besturing van maximaal 10 afzonderlijke laadstations van verschillende fabrikanten
  • Bidirectioneel opladen (maakt het mogelijk om het gebouw van stroom te voorzien door de voertuigaccu)
  • Ondersteuning voor compatibele oplaadsystemen
  • Belastingbeheer (beveiliging tegen stroomuitval): Bescherming tegen stroomuitval door bewaking van de huisaansluiting en onderbeveiliging
  • Integratie van voertuiginformatie, inclusief laadniveau en bestemmingslading (SoC) - voor maximaal 3 voertuigen
  • Integratie van voertuiginformatie, inclusief laadniveau en bestemmingslading (SoC) - voor maximaal 3 voertuigen
Warmtepompen (3/3)
  • Aansluiting van de warmtepomp via Smart Grid (SG) Ready
  • Directe regeling van veel warmtepompen voor optimale prestaties
  • Warmtepompbeveiligingsmechanisme (beperking van het aantal activeringen per dag)
Visualisatie en analyse (6/7)
  • Real-time weergave van productie, verbruik, netverbruik (dashboard)
  • Laat zien of het verbruik wordt gedekt door de batterij of door het elektriciteitsnet
  • Weergave van talrijke belangrijke cijfers van de geïntegreerde apparaten, zoals boilertemperatuur, oplaadniveau van de batterij, prestaties van het apparaat; hiermee kan worden gecontroleerd of de geïntegreerde apparaten naar wens zijn geoptimaliseerd
  • Meetwaarden worden opgeslagen met een hoge resolutie van 10 seconden
  • Aantrekkelijke weergave van de huidige stroom
  • Ophalen van alle gemeten waarden, ook in het verleden
  • Energierapporten en tips van de energieassistent
Statistieken voor het hele systeem (2/2)
  • Voorbereiding van de mate van zelfvoorziening, zelfconsumptie en productie gedurende een bepaalde periode (bijlage kerncijfers)
  • Presentatie van de ontwikkeling van consumptie en productie in de loop der tijd (vergelijkend overzicht)
Statistieken over de geïntegreerde apparaten (2/2)
  • Duidelijke voorbereiding van het maandelijkse en jaarlijkse verbruik van de geïntegreerde apparaten (verbruiksstatistieken)
  • Weergave van de zelfvoorzieningsgraad van de geïntegreerde apparaten gedurende een selecteerbare tijdsperiode. Dit helpt bij het identificeren van het potentieel voor zonne-energiegebruik per apparaat. (zelfvoorzienend apparaat)
Nut van het netwerk (4/4)
  • Flexibele lastafschakeling op basis van externe signalen voor verwarmingselementen, laadstations, etc. (RSE - EW-signalen)
  • Downregulatie van de omvormer geregeld door het elektriciteitsbedrijf via een relais
  • Voldoen aan de paragraaf 14a-verordening voor Duitsland voor belastingplichtige consumenten
  • Controle van apparaten volgens hoge en lage tarieven
ZEV / huurder elektriciteit (plus CHF 12 per gebruikseenheid) (4/4)
  • Maakt de energiegegevens beschikbaar voor compatibele ZEV-factuurbedrijven via API
  • Individuele app-weergave voor elke wooneenheid
  • Bedien het laadstation voor elke wooneenheid rechtstreeks in de app (maakt opladen op zonne-energie voor elke wooneenheid mogelijk)
  • Exporteren van energiegegevens als CSV (dagelijkse waarden)
Bewaking / waarschuwing (1/2)
  • Pushmeldingen bij fouten van aangesloten apparaten
  • Detectie van afwijkingen door de energieassistent
Interfaces (2/2)
  • API voor lezen en schrijven
  • Gegevens exporteren als .csv-bestand
Updates (1/1)
  • Automatische updates met continue ontwikkeling en integratie van nieuwe functies

BASIC

PREMIUM

BASIC

PREMIUM

Beveiligde cloud-verbinding
Spraakbesturing: Alexa, Google, Siri
Licht: Phillips Hue, Ledvance
Geluid: Sonos
Externe toegang
  • ABB-Welcome IP
  • KNX App-Control Server
  • ABB free@home®
  • ABB-Welcome
1x
1x

abb_ispf_portal.subscription.license-energy-basic.devices_usage.description

1x
1x

1 huishoudens* en 1 mobiele apparaten** (smartphone/tablet)

Cloud Deurbel geschiedenis & Gebeurtenissen
Abonnement
* 1 huishouden = Maximaal 1 gateway per systeem in combinatie met het ABB myBuildings-portal

*Een huishouden = max. 1 gateways per systeem: free@home® (Systeem Access Point V1 of V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway of Video Binnenstation 4.3 Wifi of SmartTouch 10) of ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server + Busch-VoiceControl® KNX).

**De ONE_ licentie staat het gelijktijdig gebruik toe van alle Smart Home-apps op maximaal 4 mobiele apparaten, de PLUS_ licentie op maximaal 10 mobiele apparaten. Dit omvat de volgende apps: ABB-free@home® (NEXT), ABB-Welcome®, KNX App-Control Server, Busch-VoiceControl® KNX.

Smart Home ontdekken

Het slimme KNX-systeem

Het slimme KNX-systeem

Smarter Home Story van Jessica en Thomas.

Video bekijken
Het slimme ABB-Welcome-systeem

Het slimme ABB-Welcome-systeem

Smarter Home Story van Anita en Olaf

Video bekijken
Het slimme ABB-free@home®-systeem

Het slimme ABB-free@home®-systeem

Smarter Home Story van Lyn en Frithjof

Video bekijken