Login

Witamy na portalu myBuildings powered by ABB Ability™

Usługi cyfrowe dla Smarter Home

Poznaj inteligentny dom jutra już dziś - z największym komfortem, bezpieczeństwem, designem i efektywnością energetyczną. Uwolnij pełny potencjał swojego systemu Smarter Home dzięki myBuildings.

Połącz wszystkie swoje urządzenia Smart Home,
uczyń je jeszcze inteligentniejszymi
i korzystaj z dodatkowych usług.

Cechy

Bezpieczeństwo

Integracja usługodawców trzecich

Zdalny dostęp

Smart Energy

Plany subskrypcji

Smart Home Smart Energy
Ceny i funkcje subskrypcji

ABB Smart Energy Management Solution (SEMS) jest dostępny z subskrypcją BASIC i PREMIUM dla różnych zastosowań. Poniżej wymieniono zalety i funkcje obu subskrypcji, na podstawie których mogą Państwo zdecydować, który wariant najlepiej odpowiada Państwa potrzebom.

Z subskrypcji Smart Energy można korzystać tylko wtedy, gdy rozwiązanie Smart EMS jest dostępne w Państwa kraju.

BASIC

49,99 € / rok

  • Priorytetyzacja urządzeń
  • Inteligentne sterowanie wszystkimi urządzeniami
  • Wizualizacja produkcji i zużycia (rozdzielczość w zakresie 10 sekund)

PREMIUM

74,99 € / rok

  • Wszystkie funkcje subskrypcji podstawowej
  • Asystent energetyczny z powiadomieniami push
  • Integracja samochodów (SoC)
  • Raporty energetyczne

x

Optymalizacja zużycia własnego (7/7)
  • Integracja/optymalizacja dowolnej liczby urządzeń
  • Priorytety zintegrowanych urządzeń można indywidualnie dostosować
  • Sterowanie zintegrowanymi urządzeniami w ciągu kilku sekund dla optymalnego zużycia własnego
  • Tworzenie ręcznych harmonogramów dla każdego urządzenia
  • Tryby pracy można ustawić indywidualnie dla każdego urządzenia, np. urządzenie aktywne tylko wtedy, gdy dostępna jest energia słoneczna, lub używane tylko z taryfą pozaszczytową (np. tryby dla inteligentnych wtyczek).
  • Przewidywanie produkcji energii w oparciu o uczenie maszynowe (prognoza energii słonecznej)
  • Sugestie optymalizacji od asystenta energetycznego
Ładowanie samochodów / e-mobilność (6/7)
  • Liczne konfigurowalne tryby ładowania dla pojazdów elektrycznych
  • Kontrola do 10 indywidualnych stacji ładowania różnych producentów
  • Ładowanie dwukierunkowe (umożliwia zasilanie budynku z akumulatora pojazdu)
  • Obsługa kompatybilnych systemów ładowania
  • Zarządzanie obciążeniem (ochrona przed zaciemnieniem): Ochrona przed przerwami w dostawie prądu poprzez monitorowanie połączenia z domem i niedostateczne zabezpieczenie
  • Integracja informacji o pojeździe, w tym poziomu naładowania i ładunku docelowego (SoC) - dla maksymalnie 3 pojazdów
  • Integracja informacji o pojeździe, w tym poziomu naładowania i ładunku docelowego (SoC) - dla maksymalnie 3 pojazdów
Pompy ciepła (3/3)
  • Podłączenie pompy ciepła przez Smart Grid (SG) Ready
  • Bezpośrednie sterowanie wieloma pompami ciepła w celu uzyskania optymalnej wydajności
  • Mechanizm ochrony pompy ciepła (ograniczający liczbę aktywacji dziennie)
Wizualizacja i analiza (6/7)
  • Wyświetlanie w czasie rzeczywistym produkcji, zużycia, zużycia sieci (pulpit nawigacyjny)
  • Proszę pokazać, czy zużycie jest pokrywane przez akumulator, czy przez sieć.
  • Wyświetlanie wielu kluczowych danych zintegrowanych urządzeń, takich jak temperatura kotła, poziom naładowania baterii, wydajność urządzenia; Pozwala to sprawdzić, czy zintegrowane urządzenia są zoptymalizowane zgodnie z wymaganiami.
  • Zmierzone wartości są zapisywane z wysoką rozdzielczością 10 sekund
  • Atrakcyjna reprezentacja bieżącego przepływu mocy
  • Pobieranie wszystkich zmierzonych wartości, również w przeszłości
  • Raporty energetyczne i wskazówki od asystenta ds. energii
Statystyki dla całego systemu (2/2)
  • Przygotowanie stopnia samowystarczalności, samozużycia i produkcji w określonym czasie (załącznik kluczowe dane)
  • Prezentacja rozwoju konsumpcji i produkcji w czasie (widok porównawczy)
Statystyki dotyczące zintegrowanych urządzeń (2/2)
  • Jasne przygotowanie miesięcznego i rocznego zużycia zintegrowanych urządzeń (statystyki konsumenckie)
  • Wyświetlanie stopnia samowystarczalności zintegrowanych urządzeń w wybranym okresie czasu. Pomaga to zidentyfikować potencjał wykorzystania energii słonecznej na urządzenie. (samowystarczalność urządzenia)
Użyteczność sieci (4/4)
  • Elastyczne odciążanie w oparciu o sygnały zewnętrzne dla elementów grzewczych, stacji ładowania itp. (sygnały RSE - EW)
  • Downregulacja falownika kontrolowana przez firmę energetyczną za pomocą przekaźnika
  • Wypełnienie rozporządzenia ust. 14a dla Niemiec dla konsumentów podlegających opodatkowaniu
  • Sterowanie urządzeniami zgodnie z wysokimi i niskimi taryfami
ZEV / energia elektryczna najemcy (plus 12 CHF za jednostkę zużycia) (4/4)
  • Udostępnia dane energetyczne kompatybilnym rozliczeniom ZEV za pośrednictwem interfejsu API
  • Indywidualny widok aplikacji dla każdej jednostki mieszkalnej
  • Sterowanie stacją ładowania dla każdej jednostki mieszkalnej bezpośrednio w aplikacji (umożliwia ładowanie słoneczne dla każdej jednostki mieszkalnej)
  • Eksport danych energetycznych jako CSV (wartości dzienne)
Monitorowanie / alarmowanie (1/2)
  • Powiadomienia push w przypadku błędów z podłączonych urządzeń
  • Wykrywanie anomalii przez asystenta energetycznego
Interfejsy (2/2)
  • API do odczytu i zapisu
  • Eksport danych jako plik .csv
Aktualizacje (1/1)
  • Automatyczne aktualizacje z ciągłym rozwojem i integracją nowych funkcji

BASIC

PREMIUM

BASIC

PREMIUM

Bezpieczne połączenie z chmurą
Sterowanie głosowe: Alexa, Google, Siri
Światło: Phillips Hue, Ledvance
Dźwięk: Sonos
Zdalny dostęp
  • ABB-Welcome IP
  • KNX App-Control Server
  • ABB free@home®
  • ABB-Welcome
1x
1x

abb_ispf_portal.subscription.license-energy-basic.devices_usage.description

1x
1x

1 gospodarstw domowych* i 1 urządzeń mobilnych** (smartfon/tablet)

Historia połączeń i zdarzeń w chmurze
Subskrypcja
* 1 gospodarstwo domowe = maks. 1 brama na system w połączeniu z ABB myBuildings

*Gospodarstwo domowe = maks. 1 bramka na system: free@home® (System Access Point V1 lub V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway lub Video Indoor Station 4.3 Wifi lub SmartTouch 10) lub ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server + Busch-VoiceControl® KNX)

**Licencja ONE_ licencja umożliwia jednoczesne Smart Home aplikacje mogą być używane jednocześnie na maksymalnie 4 urządzeniach mobilnych, a licencja PLUS_ na maksymalnie 10 urządzeniach mobilnych. Obejmuje to następujące aplikacje: ABB-free@home® (NEXT), ABB-Welcome®, KNX App-Control Server, Busch-VoiceControl® KNX.

Odkryj możliwości Smart Home

Inteligentny system KNX

Inteligentny system KNX

Smarter Home Story autorstwa Jessiki i Thomasa

Do obejrzenia
Inteligentny system ABB-Welcome

Inteligentny system ABB-Welcome

Smarter Home Story autorstwa Anita i Olafa

Do obejrzenia
Inteligentny system ABB-free@home®

Inteligentny system ABB-free@home®

Smarter Home Story autorstwa Lyn i Frithjof

Do obejrzenia