Login

Benvenuti nel portale myBuildings powered by ABB Ability™

Servizi digitali per la Sua Smart Home

Provate oggi la casa intelligente di domani, con il massimo del comfort, della sicurezza, del design e dell'efficienza energetica. Liberate tutto il potenziale del vostro sistema Smarter Home con myBuildings.

Collegare tutti i dispositivi Smart Home
per renderli ancora più intelligenti
ed utilizzare ulteriori servizi.

Caratteristiche

Sicurezza

Integrazione di aziende terze

Accesso remoto

Smart Energy

Piani di abbonamento

Smart Home Smart Energy
Prezzi e funzioni di abbonamento

ABB Smart Energy Management Solution (SEMS) è disponibile con un abbonamento BASIC e uno PREMIUM per scopi applicativi diversi. Di seguito sono elencati i vantaggi e le funzioni di entrambi gli abbonamenti, che può utilizzare per decidere quale variante si adatta meglio alle sue esigenze.

Gli abbonamenti a Smart Energy possono essere utilizzati solo se la soluzione Smart EMS è disponibile nel suo Paese.

BASIC

49,99 € / anno

  • Priorità ai dispositivi
  • Controllo intelligente di tutti i dispositivi
  • Visualizzazione della produzione e del consumo (risoluzione nell'intervallo di 10 secondi)

PREMIUM

74,99 € / anno

  • Tutte le caratteristiche dell'abbonamento base
  • Assistente energetico con notifiche push
  • Integrazione di automobili (SoC)
  • Rapporti sull'energia

x

Ottimizzazione dell'autoconsumo (7/7)
  • Integrazione/ottimizzazione di qualsiasi numero di dispositivi
  • La priorità dei dispositivi integrati può essere regolata individualmente
  • Controllo dei dispositivi integrati in pochi secondi, per un autoconsumo ottimale.
  • Creazione di pianificazioni manuali per dispositivo
  • Le modalità di funzionamento possono essere impostate individualmente per ogni dispositivo, ad esempio il dispositivo è attivo solo quando è disponibile l'energia solare, oppure viene utilizzato solo con la tariffa fuori stagione (ad esempio le modalità per le spine intelligenti).
  • Previsione della produzione di energia basata sull'apprendimento automatico (previsione dell'energia solare)
  • Suggerimenti di ottimizzazione da parte dell'assistente energetico
Ricarica auto / mobilità elettrica (6/7)
  • Numerose modalità di ricarica personalizzabili per i veicoli elettrici
  • Controlla fino a 10 stazioni di ricarica individuali di produttori diversi.
  • Ricarica bidirezionale (consente all'edificio di essere alimentato dalla batteria del veicolo)
  • Supporto per sistemi di ricarica compatibili
  • Gestione del carico (protezione dai blackout): Protezione contro le interruzioni di corrente, monitorando il collegamento alla casa e la sottoprotezione.
  • Integrazione delle informazioni sul veicolo, compreso il livello di carica e la carica di destinazione (SoC) - per un massimo di 3 veicoli
  • Integrazione delle informazioni sul veicolo, compreso il livello di carica e la carica di destinazione (SoC) - per un massimo di 3 veicoli
Pompe di calore (3/3)
  • Collegamento della pompa di calore tramite Smart Grid (SG) Ready
  • Controllo diretto di molte pompe di calore per prestazioni ottimali
  • Meccanismo di protezione della pompa di calore (limitazione del numero di attivazioni al giorno)
Visualizzazione e analisi (6/7)
  • Visualizzazione in tempo reale di produzione, consumo, consumo di rete (dashboard)
  • Mostra se il consumo è coperto dalla batteria o dalla rete.
  • Visualizzazione di numerose cifre chiave dei dispositivi integrati, come la temperatura della caldaia, il livello di carica della batteria, le prestazioni del dispositivo; ciò consente di verificare che i dispositivi integrati siano ottimizzati come desiderato.
  • I valori misurati vengono salvati con un'alta risoluzione di 10 secondi.
  • Rappresentazione attraente del flusso di energia attuale
  • Recupero di tutti i valori misurati, anche in passato.
  • Rapporti sull'energia e consigli dell'assistente all'energia
Statistiche per l'intero sistema (2/2)
  • Preparazione del grado di autosufficienza, autoconsumo e produzione in un determinato periodo di tempo (appendice cifre chiave).
  • Presentazione dello sviluppo del consumo e della produzione nel tempo (vista di confronto)
Statistiche sui dispositivi integrati (2/2)
  • Preparazione chiara del consumo mensile e annuale dei dispositivi integrati (statistiche sui consumatori).
  • Visualizzazione del grado di autosufficienza dei dispositivi integrati durante un periodo di tempo selezionabile. Questo aiuta a identificare il potenziale di utilizzo dell'energia solare per ogni dispositivo. (autosufficienza del dispositivo)
Utilità della rete (4/4)
  • La riduzione del carico flessibile si basa su segnali esterni per gli elementi di riscaldamento, le stazioni di ricarica, ecc.
  • La downregulation dell'inverter è controllata dall'azienda elettrica tramite un relè.
  • Adempimento del regolamento del paragrafo 14a per la Germania per i consumatori imponibili
  • Controllo dei dispositivi in base alle tariffe alte e basse
ZEV / Elettricità dell'inquilino (più 12 franchi per unità d'uso) (4/4)
  • Rende i dati energetici disponibili ai fatturatori ZEV compatibili tramite API.
  • Vista app individuale per ogni unità residenziale
  • Controlla la stazione di ricarica per ogni unità abitativa direttamente nell'app (abilita la ricarica solare per ogni unità abitativa)
  • Esportazione dei dati energetici come CSV (valori giornalieri)
Monitoraggio / allerta (1/2)
  • Notifiche push in caso di errori da parte dei dispositivi collegati
  • Rilevamento di anomalie da parte dell'assistente energetico
Interfacce (2/2)
  • API per la lettura e la scrittura
  • Esportazione dei dati come file .csv
Aggiornamenti (1/1)
  • Aggiornamenti automatici con lo sviluppo continuo e l'integrazione di nuove funzionalità.

BASIC

PREMIUM

BASIC

PREMIUM

Connessione sicura al cloud
Controllo vocale: Alexa, Google, Siri
Gesione illuminazione: Phillips Hue, Ledvance
Gestione audio: Sonos
Accesso remoto
  • ABB-Welcome IP
  • KNX App-Control Server
  • ABB free@home®
  • ABB-Welcome
1x
1x

abb_ispf_portal.subscription.license-energy-basic.devices_usage.description

1x
1x

1 famiglie* e 1 dispositivi mobili** (smartphone/tablet)

Archivio Cloud di cronologia eventi e chiamate
Sottoscrizione
* 1 famiglia = max. 1 Gateway per sistema in connessione con ABB myBuildings

*Una famiglia = max. 1 Gateway per sistema: free@home® (Sistema Access Point V1 o V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway o Video Indoor Station 4.3 Wifi o SmartTouch 10) o ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server + Busch-VoiceControl® KNX)

**La licenza ONE_ licenza consente a tutte le Smart Home applicazioni di essere utilizzate simultaneamente su un massimo di 4 dispositivi mobili, la licenza su un massimo di 10 dispositivi mobili. PLUS_ su un massimo di 10 dispositivi mobili. Questo include le seguenti applicazioni: ABB-free@home® (SUCCESSIVO), ABB-Welcome®, KNX App-Control Server, Busch-VoiceControl® KNX.

Scopri Smart Home

Il sistema KNX smart

Il sistema KNX smart

Smarter Home Story di Jessica e Thomas.

Visualizza
Il sistema smart ABB-Welcome

Il sistema smart ABB-Welcome

Smarter Home Story di Anita e Olaf

Visualizza
Il sistema smart ABB-free@home®

Il sistema smart ABB-free@home®

Smarter Home Story di Lyn e Frithjof

Visualizza